Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2ALK_ProlineG2LevelerKit_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Leveler Kit

The Post-type Leveler Kit allows for height adjustment at the enclosure corners to account for uneven floors. Levelers thread into the frame corners, and can be used with a bottom-mounted Gland Plate or a 0-mm Solid Base; they may also be affixed to the corner blocks of the standard Plinth Base. Levelers are plated for indoor use, and are rated to 3000 lbs. (1361 kg).

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.