Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2KXD2046_ProlineG2Sequestr; P2KXD2046; PROLINE; EXTERNAL DISCONNECT; PHOTO RENDERINGL; CAD RENDERING Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement externe ProLine G2 Sequestr, type 12

Le sectionnement externe ProLine G2 Sequestr permet d’atténuer les risques d’arc électrique lors d’interventions sur des composants internes en isolant l’alimentation de l’armoire principale. Le commutateur de sectionnement et le bloc-fusibles/disjoncteur sont montés dans l’armoire externe, avec des bornes de connexion pour amener l’alimentation dans l’armoire principale. La version ProLine G2 de Sequestr fonctionne de manière similaire au produit Sequestr de nVent HOFFMAN, mais est conçue et fabriquée sur un châssis ProLine G2 pleine hauteur pour une intégration simple.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP55

CSA File Number 42186; Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.