ProLine G2 Vented Plinth Base Cover
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Vented Plinth Base Cover
The Vented Plinth Base Covers replace the traditional solid plinth base covers that mount width-wise across the front and rear of the enclosure. Vented covers allow air to enter the enclosure from below, and are used in conjunction with the Vented Gland Plate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Mounting hardware included
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.