Rails de gestion de câbles ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Rails de gestion de câbles ProLine G2
Les rails de gestion des câbles présentent une configuration des trous unique qui permet l’utilisation d’attaches de câbles ou de fixations pour sécuriser les câbles en place. Le matériel de montage sur cadre est inclus
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Construction en acier plaqué 14-gauge (1,75-mm)
- L’ensemble contient 20 rails et comprend le matériel de montage du châssis (vis M5 autotaraudeuses).
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.