Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HiPerfPagodac Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine High-Performance Pagoda Exhaust Vent

Vents fit on standard ProLine top with vent cutout or can be field-installed on any ProLine solid top. The Pagoda Vent features an integral centrifugal blower mounted in a housing that includes a drip-proof removable hood, wire mesh finger guard, perimeter gasket and terminal block. Electromagnetic-compatible (EMC) Pagoda Vents include a conductive screen, conductive gasket, line filter and 6-ft. power cord with stripped leads.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.52 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.