ProLine Pagoda Tops
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Pagoda Tops
Pagoda Tops are available to fit on standard frames. Design features a drip-proof raised pagoda vent with a 115-volt integral axial exhaust fan. Double-bay Pagoda Tops have one drip-proof raised pagoda vent opening positioned over one bay that can be oriented for right or left ventilation.
Normes industrielles
This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bolts secure pagoda top to frame (lifting eyes can be used instead of bolts).
- Drip-protected vent
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.