ProLine Sloped-Front HMI Enclosure Upper Front Door
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Sloped-Front HMI Enclosure Upper Front Door
Solid doors are available with or without windows. Doors are hinged at lower edge and have quarter-turn latches. A stop arm assembly holds the door at 95 degrees (horizontal) from its closed position. Standard latch and insert options are available. Ground stud and mounting hardware are included. Seamless polyurethane foam-in-place gasket assures watertight and dust-tight seal. Window doors feature a maximum size .25-in.-thick polycarbonate window with a smoke-gray tint. Window is field-replaceable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Doors are hinged at lower edge and have quarter-turn latches
- Ground stud and mounting hardware
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.