ProLine Solid Sides
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Solid Sides
Solid Sides close the open sides of an enclosure frame and attach to the enclosure frame with semi-flush screws. Hangers are included for easy alignment of screws. Sides have two grounding studs and a foam-in-place gasket. Mounting hardware is included. Solid Sides are not suitable as barriers between joined enclosures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Solid Sides are finished with paint over plated surfaces
Spécifications
Finish | Poli |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.