ProLine Support Bracket Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Support Bracket Kit
Brackets provide additional support for large air conditioners or other heavy devices that can be mounted on modular enclosure sides. Support brackets fit between the frame and sides to provide two horizontal rigid supports. They can be positioned at various heights to accommodate any size air conditioner or device. Brackets can also be used between frames and tops for supporting heavy devices mounted on top of modular enclosures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Furnished in pairs
- All hardware included
- Brackets are plated 14 gauge steel
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.