Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ProLineBase Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Transportation Base

ProLine Transportation Bases provide safe transportation for ProLine frames, from a single bay up to a maximum of 3000 mm (118.11 in.) in a multiple-bay system. Transportation bases can be configured in a variety of combinations. Constructed from 10 gauge steel and finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint. Unique design allows ROL-A-LIFT® lifting access from each end. A removable gland plate allows wire access between bases. ROL-A-LIFT is a trademark of Skarnes Inc.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 3.4 mm
Thickness 10 ga
Color Jet Black
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 9005
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.