ProLine Vented Plinth Base Cover
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Vented Plinth Base Cover
Vented Plinth Base Covers install in the front and rear openings of a standard plinth base in place of Solid Covers. Vented covers allow air to circulate into the enclosure. Vented Plinth Base Covers are available in 100-mm and 200-mm heights. These covers include all necessary mounting hardware. A standard plinth base must be ordered in combination with Vented Plinth Base covers to form a Vented Plinth Base. If using a gland plate with the Vented Plinth Base, order a vented gland plate to provide air circulation through the bottom of the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Hardware included
- Standard plinth base must be ordered in combination with Vented Plinth Base covers to form a Vented Plinth Base
- If a gland plate is needed, opt for a vented gland plate for optimum air flow
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.