ProLine Vented Top with Integral Fan Tray
The ProLine Vented Top with Integral Fan Tray provides a cooling/ventilation solution for electronic and networking applications. An integral fan tray with three pre-wired and mounted fans provides up to 200-300 CFM of exhaust. The deeper vented tops (500- through 800-mm deep) have integral fan trays with cutouts for mounting additional fans (see Additional Fans table). Accessory fan kits (consisting of three pre-wired fans) can be installed to provide additional airflow. Unused fan positions are provided with covers to prevent short-circuiting of airflow.
Normes industrielles
UL Component Recognized; Type 1; File No. E61997
This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP20
Fonctions
- Vented Top with Integral Fan Tray are finished with paint over plated surfaces
- Bolts are provided to secure the vented top to frame.
- Designed to be used in place of standard tops
- EMC tops are finished with paint over plated 16-gauge surfaces
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.