Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PDWT86PC_PDWT86PCSS_WdwDrUpperFrt_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Window Doors for Upper Front

Window Doors fit on the upper front of the PC frame and are hinged on the left side. A 2-point latch system is operated by a Small Flush Bezel with tool-to-open insert located on the lower right side of the door. Other inserts and a Flush Swing Handle are also available.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.