Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Group Pushbuttons Type 12 Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtiers à boutons-poussoirs, type 12

Ces boîtiers à boutons-poussoirs sont conçus pour recevoir des boutons-poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm ou 22,5 mm.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

CEI 60529, IP65

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.