Angles de cadre 24 po
Hover to magnify image or click to enlarge
Angles de cadre 24 po
Les cornières de 24 po sont disponibles avec trous carrés et taraudés. Les cornières à trous taraudés ont 10 à 32 trous taraudés. Les angles de cadre à trou carré sont conçus pour écrous à cages métriques ou britanniques. Les cornières de 24 po s’insèrent directement dans les cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l’aide de supports de réduction de cadre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires
- Les angles de cadre à trou carré sont fabriqués en acier conducteur de calibre 12, alors que les cornières à trous carrés sont en acier conducteur de calibre 14
- Elles ont 10-32 trous filetés,et sont conçues pour les écrous à cages métriques ou britanniques..
- Les cornières s’insèrent directement dans les cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l’aide de supports de réduction de cadre (vendus séparément)
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.