Cornières de type RP style L
Hover to magnify image or click to enlarge
Cornières de type RP style L
Les angles de montage en rack de style L, type RP sont conçus pour les boîtiers Free-Stand avec canal de montage. Une paire d’angles de montage en rack pleine longueur ou demi-longueur est disponible pour le montage d’équipements montés en rack de 19-po (483-mm) et 24-po (610-mm
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les châssis de montage du rack pivotant ont des trous de montage taraudés avec filetage n° 10-32 et espacés selon la norme EIA 310-D
- Les angles et le matériel de montage sont plaqués.
- L’ensemble du matériel de montage est fourni
Spécifications
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.