Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ISInstruEnc_sq.tif Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Charnière amovible avec verrou quart de tour, profilé, type 12

Fabriqué en acier étiré, ce boîtier de jonction à couvercle à charnière présente des coins arrondis et une construction lisse. Il peut être utilisé dans des applications où un panneau pour le montage de contrôles est souhaité et où la protection de l'équipement contre les contaminants intérieurs est requise.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.