Extentions de boîtes de tirage à couvercle à vis, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Extentions de boîtes de tirage à couvercle à vis, type 1
L’extension pour boîte de tirage de type 1 est utilisé dans les applications industrielles commerciales et générales qui nécessitaient auparavant une boîte de tirage de taille personnalisée, ou pour créer un espace de câblage supplémentaire pour les installations de boîte de tirage existantes. Pour son installation, il suffit de faire glisser le produit sur une boîte de tirage, en utilisant un gabarit de trou commun, un couvercle et du matériel, pour une solution rapide.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 40 ; type 1 ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E27525
CEI 60529, IP30
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fentes en trou de serrure uniques à vis pour une installation facile
- Vis en acier plaquées comprises pour montage sur la boîte de tirage
- Compatible avec les accessoires de boîte de tirage de type 1
- Assure la mise à la terre entre l’armoire principale et l’extension
- Les extensions sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.