Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ase12X124Ssnk Screw Cover Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtiers de tirage avec couvercle à vis, type 4X

Le boîtier avec couvercle à vis en acier inoxydable de type 4X est utilisé comme boîtier de jonction ou boîte de tirage et constitue une solution économique pour les applications commerciales et industrielles nécessitant une protection contre la corrosion.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 N° 40 et N° 94.2; Type 3, 3R, 4, 4X, 12

cUL Listed per CSA C22.2 No. 40 and No. 94.2; Type 3, 3R, 4, 4X, 12

CEI 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish No. 2B
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.