Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ANGLE SEALING PLATE; 18230; F22LSAG; 18470; F44LSAG; 18710; F66LSAG; 18920; F126LSAG; 19400; F88LSAG Hover to magnify image or click to enlarge

Plaque d'étanchéité, coudée à 90 degrés, couvercle à charnière

Les plaques d’étanchéité à charnière à 90 degrés sont utilisées pour raccorder une section du chemin de câbles ou s’adapter à une plaque d’obturation, un boîtier de jonctions, un raccord de découpure non-encastré ou toute section ou raccord non-encastré similaire. Chaque plaque d’étanchéité inclut également un joint et un jeu de vis pour relier les sections.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.