Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants
Hover to magnify image or click to enlarge
Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants
Conçus pour les applications exposées aux vibrations et à l’activité sismique, les racks anti-sismiques à 2 montants à cadre ouvert intègrent la gestion des câbles dans un châssis en acier de forte épaisseur entièrement soudé. Utilisés dans les applications de centre de données de communication et de salle de télécommunications, les racks peuvent être reliés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour étendre les installations existantes.
Normes industrielles
Charge nominale de 1134 kg (2 500 lb.)
2500 lb. (1134 kg) rated load
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
NEBS -Telecordia GR-63-CORE Zone 4 : Testé avec 226,8 kg.
(226.8 kg) of equipment installed
EIA 310-D
OSHPD Pre-Approval OPM-0197-13
NEBS is a trademark of Telcordia
OPM-0197-13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La hauteur nominale est de 7 pieds (2,13 m) (45U)
- Convient à l’équipement monté sur rack de 19 pouces
- Les rails latéraux sont taraudés des deux côtés avec des filetages 12-24 UNC pour une installation rapide
- Le modèle de trou à montage vertical de 5/8 po - 5/8 po - 1/2 po est conforme aux normes de modèle universel EIA et se raccorde aux racks les plus compétitifs
- Structure avant ouverte Waterfall Top intégrée
- Trous pré-percés sur le dessus pour faciliter l’installation du chemin de câble
- Découpures d’entrée de câble supérieures et inférieures
- Provision de mise à la terre avec symbole de terre
- Nombreux composants correspondants pour la gestion des équipements et des câbles
- Le rack est entièrement soudé pour une rigidité maximale
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.