Rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants
Hover to magnify image or click to enlarge
Rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants
Les racks anti-sismiques à cadre ouvert à 4 montants combinent la sécurité de montage d’un coffret et l’accessibilité d’un rack. Utilisés dans les centres de données de communication et les salles de télécommunication à risque sismique ou soumis aux vibrations, ces racks à profondeur réglable supportent des équipements de réseau plus longs et plus lourds et peuvent être associés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.
Normes industrielles
cUL C22.2 No. 182,4 Listed; File No. E230874
cUL C22.2 No. 182.4 Listed; File No. E230874
lb.) d’équipement installé
kg) of equipment installed
EIA 310-D
OSHPD Pre-Approval OPM-0199-13
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le rack est entièrement soudé pour une rigidité maximale
- EIA universel 5/8 -5/8 -1/2 po avec trous carrés espacés pour équipements et accessoires de rack 19 pouces
- Cornière arrière réglable de 0 à 39,09 pouces (0 à 993 mm)
- La hauteur nominale est de 7 pieds (2,1 m)
- Regroupement possible avec les racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants
- Structure avant ouverte Waterfall Top intégrée
- Trous pré-percés sur le dessus pour faciliter l’installation du chemin de câble
- Découpures d’entrée de câble supérieures et inférieures
- Provision de mise à la terre avec symbole de terre
- Nombreux composants correspondants pour la gestion des équipements et des câbles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.