Panneaux latéraux, SPM-NC
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux, SPM-NC
Ces panneaux latéraux garantissent une protection contre l’infiltration, ainsi que le bon fonctionnement des composants électriques tout en protégeant le personnel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- A set of two panels to close the sides of single or bayed combinable floor standing enclosures
- Provides ingress protection for enclosure configurations
- Ensures that the installed electrical components are safe
- TYPE 12, 13 in combination with MCS. IP66
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.