Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PPME-35A Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Small Flush Swing Handle

Small Flush Swing Handle is used on smaller doors less than 800mm (31.5 inch) in height that have two-point latching. Handles are ergonomically designed to provide style and function in a low profile. They can be installed to rotate either clockwise or counterclockwise. The shape of the design provides aesthetic compatibility with the Flush Swing Handles. This handle includes keylocking provision, two keys, provision to add your logo.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.