Petits boîtiers muraux série GL66
Grâce à une conception esthétique et une finition moderne en gris clair, ces armoires sont un excellent choix lorsque style et fonctions sont des critères essentiels. Ces armoires conviennent parfaitement aux applications intérieures ou extérieures qui nécessitent une protection contre la corrosion des produits chimiques et de l’eau. Les boîtiers comprennent une bride externe pour empêcher la pénétration de contaminants. Ils sont également composés d’une porte solide avec des charnières amovibles, d’un panneau conducteur et d’un verrou quart de tour avec une clé double panneton de 3 mm pour une fermeture sécurisée.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4 and 12
CSA, File No. 42186: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Dimensions en millimètres
- Joints entièrement soudés et lisses
- Bride dirigée vers l’extérieur
- Large ouverture du boîtier
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
- Joint en mousse sans jonction
- Point de mise à la terre sur le boîtier
- Provision d’une liaison sur la porte
- Panneau conducteur inclus
- Verrous quart de tour avec clé double panneton de 3 mm
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des vis de montage des panneaux, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.