Petit couvercle à charnière, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Petit couvercle à charnière, type 1
Les petits boîtiers avec couvercle à charnière de type 1 présentent des dimensions de 6 x 6 po à 14 x 12 po, une provision de montage pour panneau en option, et répondent aux fonctions de base pour les applications intérieures ne nécessitant pas d’armoires étanches à l’huile ou à la poussière.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E, type 1, Référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC type 1
CSA, File 42184: Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charnières simples sur la porte
- Verrous à fentes encastrées actionné avec un tournevis; loquets en option disponibles
- Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux en option
- Charnières à bouts ronds
- Trous de montage à l’arrière de l’armoire
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.