Haut de pare-soleil
Le haut de pare-soleil offre une zone ventilée au-dessus de l’armoire pour absorber les effets du soleil et éviter la surchauffe. Fournit aussi une protection pare-gouttes pour éloigner les liquides de la surface d’étanchéité de la porte. Préserve l’indice de protection de l’armoire. Comprend le matériel de montage. Efficacité : la recherche de nVent HOFFMAN sur les effets des rayons solaires sur les boîtiers a démontré les bénéfices d’un pare-soleil pour éviter les hausses de température. Il a été démontré qu’une protection pare-soleil est une méthode efficace et économique pour réduire la chaleur solaire dans les armoires électriques/électroniques extérieures. Les résultats des tests indiquent qu’un pare-soleil pour protéger la partie supérieure permet de réduire de 25 % la température interne due à la charge thermique solaire.
Fonctions
- Le haut de pare-soleil offre une zone ventilée au-dessus de l’armoire pour absorber les effets du soleil et éviter la surchauffe
- Fournit une protection pare-gouttes pour éloigner les liquides de la surface d’étanchéité de la porte
- Comprend le matériel de montage
- Efficacité : la recherche de nVent HOFFMAN sur les effets des rayons solaires sur les boîtiers a démontré les bénéfices d’un pare-soleil pour éviter les hausses de température
- Il a été démontré qu’une protection pare-soleil est une méthode efficace et économique pour réduire la chaleur solaire dans les armoires électriques/électroniques extérieures
- Les résultats des tests indiquent qu’un pare-soleil pour protéger la partie supérieure permet de réduire de 25 % la hausse de température interne due à la charge thermique solaire
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.