SpectraCool Compact Indoor
Les climatiseurs d’intérieur SpectraCool Narrow Compact fournissent une solution peu encombrante pour les besoins des armoiress peu profondes. Les modèles étroits sont conçus pour s’adapter aux armoires murales profondes de 12-po (300-mm) et montées au sol.
Certaines unités sont équipées d'un contrôle d’accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problémes avec nos unités de climatisation d’armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n’importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA6453 for N17
Boucle interne IP 54
IP 54 Internal Loop
IP 34 on External Loop
EAC
Telcordia GR-487 capable (Outdoor)
Reference performance data tables for agency approvals applied to each model.
Fonctions
- La conception étroite s’adapte aux armoires d’une profondeur de 12 po (300 mm)
- Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles
- Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
- Réfrigérant R134a
- Modèles avec une alimentation de 115, 230 et 400/460 V c.a. disponibles.
- Température de service: 50 °F/10 °C à 125 °F/52 °C
- Un thermostat mécanique fiable est situé derrière le couvercle de l’unité ; les modèles de climatiseurs comprennent un affichage numérique côté ambiant.
- La bobine du condensateur résistant à la poussière permet à l’unité d’être utilisée sans filtre dans la plupart des applications.
- Couvercle en d’acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements d’usine et extérieurs robustes
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Tous les modèles comprennent également une gestion active des condensations, un relais d’arrêt pour le commutateur de porte et d’autres exigences du système et un interrupteur de défectuosité
- Les unités de contrôle d’accès à distance peuvent contrôler jusqu’à 2 capteurs de température et 10 alarmes. Ils peuvent contrôler plusieurs protocoles de communication : SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP et Profinet.
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.