Climatiseur SpectraCool Slim Fit pour l’intérieur
Les climatiseurs SpectraCool SlimFit sont conçus avec trois options de montage compactes pour maximiser l’encombrement. Elles ont été développées pour répondre aux exigences des clients industriels au niveau mondial, faciles à spécifier et faciles à utiliser. Avec un nombre réduit d’interventions sans filtres, des certifications mondiales, le climatiseur SpectraCool Slim Fit facilite la gestion thermique des systèmes d’automatisation pour les équipes d’ingénieurs et les systèmes d'entretien au niveau mondial.
Certaines unités sont équipées d'un contrôle d’accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problémes avec nos unités de climatisation d’armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n’importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.
Normes industrielles
UL/cUL listé type 12; File No.SA6453
Boucle interne IP 54
EAC
IP 54 Internal Loop
IP34 External Loop
Fonctions
- Conception Slim Fit avec trois options de montage ; entièrement encastré, partiellement encastré et montage en surface
- Capot en plastique esthétique pour optimiser le débit d’air
- Réfrigérant R134a
- Tension : 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) et 400/460 V triphasée (50/60 Hz)
- Plage de température de service: 50 F / 10 C à 131 F / 55 C
- Remplacement facile des filtres adapté aux environnements très poussiéreux
- Bobines résistant à la poussière pour limiter le nombre d'interventions sur les filtres
- Gestion active des condensations contre l’égouttement de l’eau
- Compresseur rotatif économe en énergie
- Bloc d’alimentation de puissance
- Dimensions de découpures standards pour un échange facile
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Les climatiseurs standards sont compatibles avec un commutateur de porte d’armoire.
- Les unités de contrôle d’accès à distance peuvent contrôler jusqu’à 2 capteurs de température et 10 alarmes. Ils peuvent contrôler plusieurs protocoles de communication : SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP et Profinet.
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.