Porte de remplacement en acier inoxydable/SSLP SSLP3PT, verrou à 3 points, 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Porte de remplacement en acier inoxydable/SSLP SSLP3PT, verrou à 3 points, 4X
Porte de remplacement pour armoires SSLP et SSLP3PT de style. Maintient la classification NEMA type 4X et convertit les couvercles à bride en un loquet à 3-points. La porte de remplacement est idéale pour les installations d’enceintes sensibles à la corrosion, qui nécessitent un accès fréquent et exigent la sécurité d’une poignée de verrouillage PowerGlide.
Normes industrielles
Maintient la classification NEMA Type 4X lorsqu’il est correctement installé sur le couvercle de serrage HOFFMAN SSLP ou les armoires murales en acier SSLP3PT inoxydable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte de remplacement pour SSLP et SSLP3PT armoires
- Joint en mousse sans jonction
- Type 316L stainless steel PowerGlide handle
- Matériel de verrouillage 3-points interne installé
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Moitiés charnières et goupille de charnière en acier inoxydable
- Provision de liaison
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.