Goulottes de câblage à couvercle vissé en acier inoxydable, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulottes de câblage à couvercle vissé en acier inoxydable, type 4X
La goulotte de câblage à couvercle vissé, type 4X, est utilisée pour protéger la distribution des fils et des câbles, les jonctions et les raccordements dans les applications extérieures ou corrosives pour lesquelles un accès fréquent n’est pas nécessaire.
Normes industrielles
conformément à CSA C22.2 N° 26 et N° 94.2; Type 3R, 4, 4X, 12
per CSA C22.2 No. 26 and No. 94.2; Type 3R, 4, 4X, 12
CEI 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint résistant à l’huile et adhésif
- Vis de couvercle captives en acier inoxydable filetées pour montage scellé
- Ni trous ni débouchures
Spécifications
Finish | No. 2B |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.