Montage mural en acier inoxydable, verrou à 3 points, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Montage mural en acier inoxydable, verrou à 3 points, type 4X
Ces armoires sont dotées de la poignée PowerGlide exclusive à nVent HOFFMAN avec verrouillage à 3 points, idéale pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion, un accès pratique et une sécurité avec cadenas.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66 conforme aux exigences NEMA type 3RX
IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Rebord retourné sur trois côtés de la porte
- Internal 3-point latch and Type 316L stainless steel padlocking PowerGlide Handle
- Retirez la porte en tirant sur la goupille de charnière piano en acier inoxydable
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.