Sections droites (type ‘traversée’), couvercle à charnière, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Sections droites (type ‘traversée’), couvercle à charnière, type 12
Les sections droites à couvercle à charnière, type 12, sont utilisées pour protéger les fils et câbles dans les parcours de chemins de câbles. Ses caractéristiques de protection contre la poussière sont adaptées à une large gamme d’applications industrielles. La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture sur un côté pour un accès facile aux fils et câbles. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces
Normes industrielles
Certifié par l’Association canadienne de normalisation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites avec couvercle à charnière, type 12, sont utilisées pour protéger fils et du câbles dans les parcours de chemins de câbles
- Ses caractéristiques de protection contre la poussière sont adaptées à une large gamme d’applications industrielles
- La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture latérale pour un accès facile aux fils et câbles
- Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.