Section droite de chemin de câbles en fibre de verre type 12 et 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Section droite de chemin de câbles en fibre de verre type 12 et 3R
Les sections droites 3R en fibre de verre de type 12, sont utilisées pour passer fils et câble dans les parcours de chemin de câbles. La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture sur un côté pour un accès facile aux fils et câbles. La fibre de verre résistante à de hautes températures et aux produits chimiques assure une protection dans le cadre d’applications intérieures ou extérieures corrosives ou sales. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 60 pouces.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites traversantes 3R en fibre de verre de type 12 sont utilisées pour habiller du fil et du câble dans les parcours du chemin de câbles
- La fibre de verre résistante aux températures et aux produits chimiques assure une protection dans le cadre d’applications intérieures ou extérieures corrosives ou sales
- Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 60 pouces
- La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture latérale pour un accès facile aux fils et câbles
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Material | Acier |
Color | Gris |
Finish | Lisse et mate |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.