Section de tube droit, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Hover to magnify image or click to enlarge
Section de tube droit, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Les sections de tube droit 3R de type 12 en fibre de verre à couvercle à charnière sont utilisées pour installer fils et câbles dans les parcours du chemin de câbles. La fibre de verre résistante à de hautes températures et aux produits chimiques assure une protection dans le cadre d’applications intérieures ou extérieures corrosives ou sales. Les tubes sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections de tube droit 3R de type 12 traversantes en fibre de verre à couvercle à charnière sont utilisées pour habiller du fil et du câble dans les parcours du chemin de câbles
- La fibre de verre résistante aux températures et aux produits chimiques assure une protection dans le cadre d’applications intérieures ou extérieures corrosives ou sales
- Les tubes sont disponibles en longueurs de 12 pouces à 120 pouces
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Material | Acier |
Color | Gris |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.