Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Support Bracket, DRS Hover to magnify image or click to enlarge

Equerres de montage, DRS

Supports de montage pour installer les barrettes de mise à la terre et les rails. Disponible en version plate ou inclinée.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.07 in
Thickness 1.8 mm
Material Acier doux
Color n/a
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.