Support Bracket for ProLine Sloped-Front HMI Enclosure
Hover to magnify image or click to enlarge
Support Bracket for ProLine Sloped-Front HMI Enclosure
A Support Bracket is required when suspending a 600-mm wide ProLine Sloped-Front HMI Enclosure from above. The rigid bracket mounts inside the enclosure to stiffen its top. It can also be used inside a base for ProLine Sloped-Front HMI Enclosure when mounting from below. Bracket has prepunched holes to fit Compact Series 4 System 80 Flange Couplings as well as Swivel Tilts. Bracket is used as a template to drill holes in the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bracket is furnished with mounting bolts and seals
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.