Bras pivotant, S2MER
Hover to magnify image or click to enlarge
Bras pivotant, S2MER
Le coude rotatif Syspend 281-Max fournit une courbure à 90 degrés dans le système de suspension et permet au tube vertical de pivoter à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Couvercle d’accès aux câbles en plastique gris inclus
- Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.