Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SY605026A_HMI_SYS_AlumEnc_OpenRight, Syspend, Aluminum, enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Syspend Aluminum HMI Enclosure Type 12

The Syspend Aluminum HMI enclosure is designed to accommodate modern touch-screen HMI devices and can be pendant- or pedestal-mounted. Extruded aluminum top and sides provide enhanced usability with internal mounting channels. The single-walled aluminum reduces the overall weight of the enclosure, eliminating strain during installation and use. The integrated side handles provide enhanced ergonomics. The Syspend Aluminum HMI enclosure's aesthetics are clean and modern and the life of the HMI system is extended due to increased heat dissipation.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Anodisé
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.