Tube droit IHM Syspend sanitaire
Hover to magnify image or click to enlarge
Tube droit IHM Syspend sanitaire
Le tube droit IHM Syspend sanitaire assure l’intégrité de la structure et agit comme conduit pour le câblage de l’équipement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- Diamètre extérieur de 64 mm (2,50 po)
- Diamètre intérieur de 60 mm (2,37 po)
- Épaisseur de paroi 2 mm (0,06 po)
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Finish | Polished |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.