Système IHM Syspend sanitaire
Hover to magnify image or click to enlarge
Système IHM Syspend sanitaire
Spécialement conçu pour supporter l’armoire sanitaire IHM Syspend dans les environnements à lavage sanitaire, en particulier ceux de l’industrie agro-alimentaire. Le système de suspension supporte jusqu’à 40,8 kg (90 lb) à 1 m (3,3 pi). Sa conception modulaire avec plusieurs longueurs de tube et des tubes pliés permet de nombreuses applications. Il répond aux exigences de type 4X et IP69K pour les applications avec lavage haute pression et haute température.
Normes industrielles
Préserve la conformité de protection de l’armoire NEMA type 4 et 4 et CEI 12 lorsque installé selon les instructions de Hoffman.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La structure en acier inoxydable type 304 résiste à la corrosion et se nettoie facilement
- La méthode de fmontage Syspend-Lok empêche la rotation et le retrait des tubes des raccords et assure un raccordement étanche
- Les tubes droits, en L et U sont disponibles en plusieurs longueurs offrant une conception flexible.
- Les raccords pivotants et fixes fournissent un point de connexion rigide entre les tubes ou entre le tube et l’armoire
- Les supports de socle fixes ou à pivot assurent un montage mural et au sol sécuritaire ou sur l'équipement avec une capacité de nivellement facile.
- Les raccords pivotants permettent une rotation à 330 degrés
- Le couvercle de support de socle optionnel peut être utilisé sur la paroi, le sol ou la machine pour couvrir le matériel exposé sur le support de socle fixe
- Tête de clé Syspend-Lok incluse avec raccords et supports pour fixer les composants aux tubes
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.