Tube en U pour IHM Syspend sanitaire
Hover to magnify image or click to enlarge
Tube en U pour IHM Syspend sanitaire
Le tube en U pour IHM Syspend sanitaire est prédécoupé et forme deux courbures à 90 degrés pour réduire le temps d’assemblage. À utiliser conjointement avec les composants du système de suspension de l’IHM Syspend sanitaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- Diamètre extérieur de 64 mm (2,50 po)
- Diamètre intérieur de 60 mm (2,37 po)
- Épaisseur de paroi 2 mm (0,06 po)
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Finish | Polished |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.