Terminal Block Bracket Kit for Junction Box
Provides a strong, versatile and easily installed means for mounting terminal blocks in Hoffman junction boxes and other enclosures. These kits can be installed in Oil-Tight Junction Boxes, Fiberglass Type 4X Enclosures, and Hinged Cover Lift-Off Type 3R Enclosures (16 gauge only). These kits will NOT fit in Small Wall-Mount Enclosures or HCR Type 3R Enclosures. Each box requires one bracket assembly plus the desired number of terminal straps or terminal block strips. The bracket assembly and the terminal straps or terminal block strips must be ordered separately. To select the correct terminal straps or terminal block strips, determine whether they will be mounted parallel to the A dimension or parallel to the B dimension of the box. Be sure to specify the quantity required. To select the correct bracket assembly, determine whether the brackets will be mounted parallel to the A dimension or to the B dimension of the box.
Fonctions
- Each kit consists of two brackets which mount on the enclosure weldnuts
- Terminal Block Bracket Kit can be installed with straps parallel to the A dimension or the B dimension of the enclosure
- Terminal blocks are not included
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.