UL-Recognized Hardware Kit Type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
UL-Recognized Hardware Kit Type 4X
These UL-recognized mountings kits are designed to maintain the overall UL Type rating of the enclosure when component mounting holes penetrate the exterior of the enclosure. These hardware kits are conveniently offered in three common fastener sizes to meet various applications.
Normes industrielles
UL 508A recognized components
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
Cabinet maintains up to UL Type 4X when included hardware is used per instructions.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Kit contains a set of 10 screws, sealing washers and locking nuts
- Kits are offered in 10-32, 1/4-20 and 3/8-16 fastener sizes in stainless steel
- Sealing washer is stainless steel and has integral rubber sealing
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.