Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AU7218FEP_UFSFlatEndPlate_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Universal Free-Stand Flat End Plate Mild Steel

Flat End plate is used to seal open side(s) of Universal Free-Stand Enclosures. The Flat End Plate provides a low profile cover and is Type 4, 12, 3R, and IP66 rated. Studs welded to the end plate eliminate bolt holes. Gasket and mounting hardware are furnished.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.