Universal Free-Stand Flat End Plate Stainless Steel
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Free-Stand Flat End Plate Stainless Steel
Flat End plate is used to seal open side(s) of Universal Free-Stand Enclosures. The Flat End Plate provides a low profile cover and is Type 4X, 4, 12, 3R, and IP66 rated. Studs welded to the end plate eliminate bolt holes. Gasket and mounting hardware are furnished.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Universal Free-Stand Flat End plate is used to seal open side(s) of nVent HOFFMAN Universal Free-Stand Enclosures.
- The Flat End Plate provides a low profile cover and is Type 4X, 4, 12, 3R, and IP66 rated
- Studs welded to the end plate eliminate bolt holes
- Gasket and mounting hardware are furnished
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.