Universal Free-Stand Formed End Plate Mild Steel
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Free-Stand Formed End Plate Mild Steel
End plate is used to seal open side(s) of Universal Free-stand Enclosures. The 2.50-inch deep End Plate allows extra wiring space and is Type 4, 12, 3R and IP66 rated. Gasket and mounting bolts are included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Universal Free-Stand Formed End plate is used to seal open side(s) of nVent HOFFMAN Universal Free-stand Enclosures.
- The 2.50-inch deep End Plate allows extra wiring space and is Type 4, 12, 3R and IP66 rated
- Gasket and mounting bolts are included
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.