Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CC3000USBCable Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

USB Port for Syspend Aluminum HMI Enclosure

The USB Port allows access to programmable components installed inside the enclosure without opening the door. It can also be used as a keyboard or mouse connection. Mounted in a 22.5-mm hole in the enclosure or front panel. Can be used in Syspend Aluminum HMI Enclosures or other enclosures.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.