Boîtiers de jonction pour services publics (UJ)
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers de jonction pour services publics (UJ)
Le coffret de jonction pour câbles utilitaires (UJ) fournit des fonctionnalités de sectionnement et de point de raccordement pour les systèmes de distribution souterraine. Disponibles dans une grande variété de modèles monophasés et triphasés, ces armoires sont homologuées 15 et 25 KV à 200 ou 600 ampères et acceptent les jonctions à deux, trois et quatre voies de tous les fabricants.
Normes industrielles
ANSI C57.12.28. Intégrité de l’armoire de l’équipement monté sur socle
ANSI C57.12.28 Pad-Mounted Equipment Enclosure Integrity
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Boulon à tête penta en acier inoxydable encastré avec système de sécurité à cadenas standard sur tous les modèles
- 5/8-11 dispositions de levage filetées
- Arrêt du vent standard sur tous les modèles (deux arrêts fournis si la dimension B est supérieure ou égale à 42-pouces (1067 mm))
- Écrou de mise à la terre pour chaque phase
- Gamme complète de modifications disponibles sur demande
- Lors de la commande de coffrets UJ, le client peut spécifier plusieurs options de panneaux de montage, y compris l’acier doux, galvanisé et l’acier inoxydable (les panneaux doivent être achetés séparément)
- ANSI C57.12.28. Intégrité de l’armoire d’équipement monté sur socle approuvée par RUS
Spécifications
Color Code | 7GY3.29/1.5 |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.