Ventilateur, DFN
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilateur, DFN
L'armoire peut être refroidie par étapes avec ce ventilateur à haut débit d'air, qui peut être monté à l'intérieur ou sur le dessus de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Existe en 2 versions: DFN01 pour un montage en dessous du toit, et DFN02 pour un montage au dessus du toit, le flux pointant toujours vers le haut. Contact supplémentaire prévu pour la connexion d'un thermostat.
- Volt: 220-240 VAC.
- Circulation d'air: 160 m³/h.
- puissance du ventilateur: 19 Watt.
- Unité de livraison: 1 jeu avec grille de protection et vis de montage.
- Note: Pour un branchement plus simple, utiliser le kit de câblage DFN61.
Spécifications
Color | Black Gray |
Material | Polyamide |
Finish | Lisse et mate |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.